KWH2510BS1A

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    10 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)25LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXSLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXD..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDC..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDG..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXDLmontrer une variante
Actionnementhydraulique
Force de maintien2200 [N]
Pression de service5 ... 110.0 [bar]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal100.0 [bar]
Valeur B10d10000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.05 [s]
Temps de fermeture0.1 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids1 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
Racleuroui
longueur max. serrage116
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    • intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    • pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    • peut être commandé en option