KWH3510BS3

Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | hydraulique |
| Force de maintien | 3500 [N] |
| Pression de service | 5 ... 110.0 [bar] |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.06 [s] |
| Temps de fermeture | 0.1 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Autorisations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 2.4 [kg] |
| Fonction | serrage |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Sens du montage | de face |
| longueur max. serrage | 120.5 |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option