KWH4510AS1A

Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MH | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | montrer une variante |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | hydraulique |
| Force de maintien | 9900 [N] |
| Pression de service | 5 ... 160 [bar] |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.07 [s] |
| Temps de fermeture | 0.1 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 5.1 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| Racleur | oui |
| longueur max. serrage | 176 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
- disponible pour toutes les glissières profilées courantes
- Ressort de rappel
- intégré par crabotage dans les mors
- Mors de serrage
- sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
- Boîtier
- Membrane
- pour une injection d’air comprimé
- Racleur
- peut être commandé en option