HK3501G

Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| THK | GSR | 35 | GSR..T | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | manuel |
| Force de maintien | 2000 [N] |
| Couple de serrage | 15 [Nm] |
| État | N (bistable) éléments restant dans la position actuelle |
| Valeur B10d | 50000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.52 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| longueur max. serrage | 39 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
- disponible pour toutes les glissières profilées courantes
- Levier de serrage en plastique
- ajustable
- (se déclenche en le soulevant)
- Mors de serrage
- le montage flottant du palier
- garantit une application symétrique des forces
- Boîtier