SM4TPU
Fin de série

Remarque concernant le modèle en fin de série
Ce produit fait partie de nos modèles en fin de série. Vous le trouverez toujours ici afin d’obtenir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez utiliser le formulaire de contact. Nous serons ravis de vous aider !
Ventouses
Série SM
Données techniques
| Force de succion théorique | 1 [N] |
| Volume | 0.01 [cm³] |
| Type de raccordement | 4/6 |
| G1 | M4 |
| Dimension D1 | 4 [mm] |
| Dimension H | 6 [mm] |
| Dimension L | 10 [mm] |