Robot mobile autonome
Série Miles

  • Un système complet harmonisé intégrant matériel, logiciel et service
    L’ARM de Zimmer Group est fourni avec un service complet. De la simulation et de l’analyse des flux de marchandises pour la navigation jusqu’à la gestion de flotte entièrement automatisée, y compris la connexion à votre système ERP. Le système est installé chez vous et votre personnel d’exploitation reçoit une formation complète. Afin de sécuriser vos flux logistiques, notre service se tient par la suite à votre disposition à tout moment.
  • Des concepts et structures sur mesure
    Pour répondre aux différentes exigences de l’intralogistique, il faut des solutions d’automatisation plus flexibles. Nous vous accompagnons en vous proposant des possibilités de montage modulaire de l’AMR et en tenant compte des besoins individuels de votre entreprise.
  • Longue durée de vie et gestion intelligente des batteries
    Pour garantir un fonctionnement avec le moins d’interruptions possible, nos ARM sont fournis avec une technologie de batterie de pointe de façon à garantir un temps de conduite de 10 heures. Par ailleurs, le temps de charge peut être inférieur à deux heures, pour passer de 0 à 100 %.
  • En option :
    Structure de protection automatique, ajout d’un pack de batteries pour une durée de fonctionnement plus longue
Caractéristiques de la série
  • Intégration dans le système global
  • Conformité VDA 5050 et navigation naturelle
  • Charge inductive
  • Jusqu'à 2.000 kg de capacité de charge
  • Sécurité basée sur la technologie Sick
  • IP54
  • 1,5 h de temps de charge (0-100%)
  • Interface utilisateur conviviale
  • Jusqu'à 10 h d'autonomie
  • Jusqu'à 1,6 m/s de vitesse de déplacement
  • Un service complet
  • Mise en service
  • Design compact
  • Intégration complète dans l'ensemble du processus de production
  • Batterie longue durée avec tension de bord de 48 V
  • Disponibilité maximale
  • Concept de rayonnage modulaire pour différentes pièces à usiner
  • Planification du hall et de la flotte AMR par simulation
  • Robots jusqu'à 50 kg de poids manipulé
  • Changement de tension possible en 230 V / 400 V
  • Variante avec entraînement omnidirectionnel
  • IP44 (sur demande IP54)
  • IP44