GEN9102
Fin de série

Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.
Pince à aiguilles
Série GEN9100
Équipement/Options
5 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée- IP50
Digital I/O
Avantages en détail

- Alimentation d‘énergie
interface standardisée M12 fiche ronde - Entraînement
par actionneur à bobine mobile Consommation énergétique uniquement en cas d’impulsion <25 ms - Détection de positionnement
détection intégré 2 positions détectables - Contrôle de détection
visualisation de positionnement par LED Aiguilles avancées, aiguilles retirées - Réglage de la course
reglable en continu Lecture possible sur cadran - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Aiguilles rétractables
perforation au milieu de l‘aiguille