PKP16X15-A

Série PKP
Disponible pour M8-M36
Pour faciliter le raccordement de l’amortisseur à la structure, on peut utiliser une bride de serrage en acier nickelé. L’amortisseur est bloqué à l’état vissé avec la bride de serrage par les vis dans le sens de vissage de l’amortisseur, et fixé à la structure. Le contre-écrou est donc inutile.
Données techniques
| Filetage | M16 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 26 [g] |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger