PHE33X15LHFE-A
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
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu400 [J]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.1.2 [m/s]
FiletageM33X1.5
Course max.50 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu140000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence800 [J]
Têtesans tête tige de piston longue
Modèle de courseCourse longue
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.30 [kN]
Couple de serrage contre-écrou80 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.40 [N]
Force de rappel max.65 [N]
Temps de réarmement max.0.8 [s]
ProtectionAnneau en feutre
SérieHigh Energy