GR6

Pièce de pression en métal dur
Série GR

  • Disponible en différents modèles
Ø d119 [mm]
Ø d2M6 [mm]
Ø d315.8 [mm]
Dimension L19.5 [mm]
Dimension L28.7 [mm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.02 [kg]