ST40-B

Pince à aiguilles
Série ST
- Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster la course individuellement et en continu à votre application à l’aide d’une bague de réglage - Fonction d’évacuation des pièces à usiner
Cette fonction vous permet de déposer les pièces à usiner de manière sûre et rapide sans perturber le déroulement du processus - Détection par capteur magnétique
La détection des positions finales permet des cycles plus courts et une commande permanente
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur magnétique
Données techniques
Course de l’aiguille max. réglable | 2 [mm] |
Nombre d'aiguilles | 40 [pièce] |
Diamètre de l'aiguille | 0.7 [mm] |
Temps de retrait/Temps d’avance | 0.03 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 3 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP30 |
Poids | 0.49 [kg] |
Avantages en détail

- Aiguilles rétractables
perforation au milieu de l‘aiguille - Transmission de force
par axe trempé - Racleur
évite que le produit reste collé au moment de la dépose - Réglage de la course
règlage de la course - Ressort intégré
rappel par ressort - Raccord pneumatique
pour évacuation de la matière - Alimentation d‘énergie
possible à plusieurs endroits (Modèle ST40) - Entraînement
vérin pneumatique simple effet avec rappel par ressort - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques