SB32-D

Mors pivotants
Série SB
"L’unité économique"
- Concentration sur l’essentiel
Ce mode de rotation extrêmement économique réduit vos coûts de production - Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Angle de rotation flexible
Choisissez l’angle de rotation (90° ou 180°) à l’aide des butées fournies. Vous êtes ainsi flexible et n’avez besoin que d’un produit pour réaliser plusieurs tâches dans votre système
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course élastomère
- IP54
- Capteur inductif
- Positionnement 2 positions
- Angle de rotation réglable
- Angle de rotation 90°
- Angle de rotation 180°
- Bride de connexion
- Positions de fin de course réglables +/- 3
Données techniques
Angle de rotation | 90 / 180 [°] |
Couple de rotation par mors | 0.1 [Nm] |
Angle de rotation réglable +/- | 3 [°] |
Précision de répétition +/- | 0.5 [°] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 7 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 2 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids (paire) | 0.3 [kg] |
FD | 90 [N] |
FZ | 90 [N] |
Accessoires
Avantages en détail

- Arbre de connexion
disponible avec arbre à clavette ou arbre six pans positionnement simple et rapide pour une application spécifique des pièces transportées - Palier monté sur double roulement
absorption de forces et couples élevés - Butée de position finale
angle de rotation de 90° ou 180° robuste avec une surface de butée en fibroflex - Détection de positionnement
détection des positions finales 0° ou 90° (180°) avec des capteurs inductifs de proximité intégré dans le boîtier - Butée de position finale
réglage de la position finale pouvant atteindre +/- 3° - Transmission de force
courroies dentée robustes précis, sécurité de fonctionnement, longue durée de vie - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Entraînement
vérin pneumatique double effet à ailettes