KBH5505BS1

Elément de serrage
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rouleau) | 55 | R1851 (FNS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rouleau) | 55 | R1853 (FLS) | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | hydraulique |
| Force de maintien | 13700 [N] |
| Pression de service | 5 ... 160 [bar] |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.07 [s] |
| Temps de fermeture | 0.1 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 8.2 [kg] |
| Fonction | serrage et freinage |
| Sens du montage | de face |
| longueur max. serrage | 192 |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option