KWH5505AS1

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    10 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)55R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)55R1653 (FLS)montrer une variante
Actionnementhydraulique
Force de maintien13700 [N]
Pression de service5 ... 160 [bar]
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal150.0 [bar]
Valeur B10d10000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.07 [s]
Temps de fermeture0.1 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids7.9 [kg]
Fonctionserrage
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Sens du montagede face
longueur max. serrage184
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option