MBPS3002BS1-A

Elément de serrage
Série MBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | montrer une variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | montrer une variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | montrer une variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | montrer une variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | montrer une variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | montrer une variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | montrer une variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 2000 [N] |
| Pression de service | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,05 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.1 [s] |
| Temps de fermeture | 0.02 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 1.1 [kg] |
| Fonction | serrage et freinage |
| Sens du montage | de face |
| Volume du vérin par cycle | 21 [cm³] |
| longueur max. serrage | 106 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression



