MKR3000A

Elément de serrage
Série MKR
- quel que soit le fabricant
pour guidages circulaires et sur arbres - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 1750 [N] |
| Pression de service | 2 ... 6.5 [bar] |
| Couple au repos | 26 [Nm] |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.03 [s] |
| Temps de fermeture | 0.01 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 1.2 [kg] |
| Ø arbre | 30 [mm] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| Volume du vérin par cycle | 13 [cm³] |
| longueur max. serrage | 48.5 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Guidage circulaire
- adapté aux guidages circulaires et sur arbres
- Mécanisme à clavette
- Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
- Mors de serrage
- moulé sur le guidage circulaire
- Boîtier
- Piston pneumatique
- le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur