ZTPED3032-14-P

Éjecteur à vide
Série ZTP
- Performant
- Débit volumétrique : 341 l/min - 1448 l/min
- Consommation d’air : 208 l/min - 416 l/min
- Niveau de vide max. : -92 kPa
- Solution tout-en-un
Ce générateur de vide est multifonctionnel et convient à diverses applications. Il dispose d’un filtre intégré à fonction autonettoyante ainsi que d’une fonction optionnelle d’économie d’air.
Données techniques
| Niveau de vide max. | -92 [kPa] |
| Débit volumétrique | 682 [l/min] |
| Fonction d’économie d’air | Oui |
| Vanne de régulation de l’air | Oui |
| Vanne de régulation du soufflage | Oui |
| Sortie de commutation | PNP |
| Interrupteur à vide numérique | Oui |
| Niveau sonore max. | 60 [dB] |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.671 [kg] |