ZGA200X800-38-CL2

Système de préhension par le vide
Série ZGA

  • Dimensions : 80x150 mm - 300x1200 mm
  • Performant
    • Débit volumétrique : 171 l/min - 2896 l/min
    • Consommation d’air : 208 l/min - 832 l/min
    • Niveau de vide max. : -85 kPa
  • Compatible avec la mousse en EPDM et les Magic Cups
  • Technologie de vanne ESC pour l’aspiration à l’envers
Dimensions200x800 [mm]
Niveau de vide max.-75 [kPa]
Débit volumétrique2896 [l/min]
Consommation d’air à 6 bar832 [l/min]
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Hauteur de l'élément d'étanchéité20 [mm]
Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéitéRond Ø12
Type de vanne du préhenseur de surfaceClapet anti-retour
Vanne de régulation de l’airNon
Vanne de régulation du soufflageNon
ÉlectrovanneNon
Clapet anti-retourNon
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVCL303
Nombre de cartouches à vide8
Nombre d'étages de la cartouche à vide3
Connexion pneumatiqueG1/4" intérieur
Nombre de raccords d'air comprimé1
Interrupteur à vide numériqueNon
Propriété de fuite de la pièceperméable à l'air
plaque d'aspiration interchangeableOui
Filtre à videOui
Niveau sonore max.65 [dB]
Pression de service max.7 [bar]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids8.6 [kg]