ZBU45-S-18FB2

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBU

  • Diamètre : 35 mm à 55 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
Diamètre45 [mm]
MatériauSilicone
Raccord filetéG1/8 po intérieur
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa40.02 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa71.61 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa98.1 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa4.08 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa7.3 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa10 [kg]
Duretés Shore55
Forme de la tétinerond
CouleurRoue
Température de service-70 ... +200 [°C]
Volume12.5 [cm³]
Poids0.013 [kg]