ZF40-PU-18M-M

Ventouse plate
Série ZF
- Diamètre : 15 mm à 300 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 40 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Raccord fileté | G1/8 po extérieur |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 15.01 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 25.02 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 30.02 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 20.01 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 40.02 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 50.03 [N] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 1.53 [kg] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 2.55 [kg] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 3.06 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 2.04 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 4.08 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 5.1 [kg] |
| Duretés Shore | 60 |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Orange translucide |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Volume | 4.8 [cm³] |
| Poids | 0.011 [kg] |