ZFCF70-N-38F

Ventouse plate
Série ZFCF
- Diamètre : 30 mm à 125 mm
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
- Très durable et résistante grâce aux propriétés matérielles du polyuréthane
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 70 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Raccord fileté | G3/8 po intérieur |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 61.8 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 155 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 197.18 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 74.56 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 192.28 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 276.64 [N] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 6.3 [kg] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 15.8 [kg] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 20.1 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 7.6 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 19.6 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 28.2 [kg] |
| Duretés Shore | 60 |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | bleu |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 20.7 [cm³] |
| Poids | 0.053 [kg] |