ZOU4X10-WS-M5F

Ventouse plate
Série ZOU
- Dimensions : 4x10 mm - 20x60 mm
- Géométrie optimale
- Pour une manutention efficace même avec plus petites pièces à usiner
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Électronique
- Métal
Données techniques
| Dimensions | 4x10 [mm] |
| Matériau | Silicone alimentaire |
| Raccord fileté | M5 intérieur |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 1.86 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 2.94 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 3.43 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.19 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.3 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 0.35 [kg] |
| Duretés Shore | 55 |
| Forme de la tétine | ovale |
| Couleur | Blanc translucide |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Volume | 0.064 [cm³] |
| Poids | 0.004 [kg] |