ZS300-E

Ventouse avec mousse d’étanchéité
Série ZS

  • Dimensions : 30x80 mm
  • Diamètre : 35 mm à 400 mm
  • Excellentes propriétés
    • Pour la manutention de surfaces rugueuses, inégales et très structurées
    • Arête d’étanchéité en matériau EPDM très adaptable
  • Domaines d’application
    • Verre
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Diamètre300 [mm]
MatériauEPDM
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa1601.58 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa4304.33 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa6406.52 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa163.26 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa438.77 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa653.06 [kg]
Duretés Shore40
Forme de la tétinerond
Couleurnoir
Température de service0 ... +150 [°C]
Poids2.6 [kg]