ZU30-N

Ventouse plate
Série ZU

  • Diamètre : 1,5 mm à 80 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour une manutention efficace même avec plus petites pièces à usiner
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Semi-conducteurs
    • Intralogistique
    • Papier et impression
Diamètre30 [mm]
MatériauNBR
Force de levage parallèle à -20 kPa7.75 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa9.81 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa10.99 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa11.97 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa25.02 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa30.02 [N]
Force de levage parallèle à -20 kPa0.79 [kg]
Force de levage parallèle à -60 kPa1 [kg]
Force de levage parallèle à -90 kPa1.12 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa1.22 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa2.55 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa3.06 [kg]
Duretés Shore60
Forme de la tétinerond
Couleurnoir
Température de service-20 ... +110 [°C]
Volume2 [cm³]
Poids0.003 [kg]