ZU3K-N

Ventouse plate
Série ZU
- Diamètre : 1,5 mm à 80 mm
- Géométrie optimale
- Pour une manutention efficace même avec plus petites pièces à usiner
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
Diamètre | 3 [mm] |
Matériau | NBR |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.014 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.06 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 0.09 [kg] |
Duretés Shore | 60 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | noir |
Température de service | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 0.018 [cm³] |
Poids | 0.001 [kg] |