ZU4-WS-M5M

Ventouse plate
Série ZU
- Diamètre : 1,5 mm à 80 mm
- Géométrie optimale
- Pour une manutention efficace même avec plus petites pièces à usiner
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
| Diamètre | 4 [mm] |
| Matériau | Silicone alimentaire |
| Raccord fileté | M5 extérieur |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 0.2 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 0.78 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 0.98 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.2 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.88 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 1.28 [N] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 0.08 [kg] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 0.1 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.09 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 0.13 [kg] |
| Duretés Shore | 55 |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Blanc translucide |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Volume | 0.03 [cm³] |
| Poids | 0.002 [kg] |