ZU6-S-M5M

Ventouse plate
Série ZU

  • Diamètre : 1,5 mm à 80 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour une manutention efficace même avec plus petites pièces à usiner
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Semi-conducteurs
    • Intralogistique
    • Papier et impression
Diamètre6 [mm]
MatériauSilicone
Raccord filetéM5 extérieur
Force de levage parallèle à -20 kPa0.29 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa1.47 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa1.96 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa0.49 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa1.67 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa2.45 [N]
Force de levage parallèle à -20 kPa0.03 [kg]
Force de levage parallèle à -60 kPa0.15 [kg]
Force de levage parallèle à -90 kPa0.2 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa0.05 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa0.17 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa0.25 [kg]
Duretés Shore55
Forme de la tétinerond
CouleurRoue
Température de service-70 ... +200 [°C]
Volume0.05 [cm³]
Poids0.002 [kg]