Système de manutention pour blocs-cylindres

Moteur à combustion conventionnel
- Course de préhension dominante pour point de référence constant
- Axes de pivotement servomotorisés
- Acheminement interne des médias
- Axe de pivotement étanche
Équipement/Options
Pneumatiques
Entraînement servomoteur AC
Préhension externe
Maintien de la position via l’élément de serrage
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 2000 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | KLE |
| Course max. | 200 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 130 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 45 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 40 [°C] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger