IRB 1100-4/0.58

- Une limitation bien pensée de la puissance et de la force grâce à des capteurs de couple intégrés
- Conception sûre du robot, géométrie arrondie, aucun point d’écrasement/de pincement
- Certifié en matière de sécurité, catégorie 3, niveau de performance d
- Amélioration de l’interaction grâce à l’interface côté bras
- Fonctionne sur l’armoire de commande OmniCore économe en énergie
- Guidage manuel (lors de l'apprentissage)
Données techniques
| Fabricant de robot | ABB |
| Série de robots | IRB 1100 |
| Contrôleur de robot | OmniCore C30 |
| Capacité de charge | 4 [kg] |
| Portée | 580 [mm] |
| Sécurité fonctionnelle | Certifié conforme à la norme de sécurité EN ISO 10218-1:2011 |
| Précision de positionnement +/- | 0,01 [mm] |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |