Ouverture et fermeture de récipients avec couvercle à visser
Pince de préhension | MATCH | Composants | Sciences de la vie | Intralogistique
Notre pince rotative parallèle à 2 mâchoires de la série REP2000 réunit la préhension et la rotation dans un seul module compact et établit ainsi de nouvelles normes en matière d'efficacité et de gain de place. Le système à rotation infinie convainc avec 5 millions de cycles sans entretien, permet une utilisation optimale de l'espace de montage disponible et offre une fonctionnalité maximale dans une construction robuste. La combinaison avec ABB Robotics permet une manipulation précise, sûre et flexible, pratiquement taillée sur mesure pour les environnements de laboratoire exigeants.
Un grand merci à ABB Robotics pour la mise à disposition et la présentation de cette excellente solution.