Référence des composants
Montage du disque
Changeur d'outils | Composants | Construction de machines et d'installations | Verre

Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Task & Solution
Montage automatique de vitres pour les cabines de téléphériques
Composants standard intégrés
Werkzeugwechsler
Serie WWR