MK1510B

Elément de serrage
Série MK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)15LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)15MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)15MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)15MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)15MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)15MXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)15MXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXD..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXDC..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)15LRXDG..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)15MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)15MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)15MXDGmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien650 [N]
Pression de service2 ... 6.5 [bar]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal6 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.015 [s]
Temps de fermeture0.01 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-16
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.23 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
Volume du vérin par cycle5 [cm³]
longueur max. serrage39
AEPN
Générateurs
Détails
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Demande de position du produit via l'initiateur
  • Une plus grande sécurité
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    • Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    • le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur