CSR125

Mécanisme anti-collision
Série CSR
- Sensibilité de déclenchement ajustable
Grâce à la commande de la pression d’air, vous pouvez ajuster parfaitement la sensibilité à votre application. - Capteurs intégrés
En cas de collision, le capteur intégré envoie un signal à la commande pour déclencher un arrêt d’urgence. - Retour manuel en position initiale
Pour s’assurer que la machine et la raison de l’arrêt d’urgence sont examinées, le retour manuel en position initiale est recommandé.
Données techniques
| Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 125 |
| Déviation axe Z | 23 [mm] |
| Précision de répétition axiale +/- | 0.05 [mm] |
| Encombrement en hauteur | 136 [mm] |
| Déviation horizontale +/- | 9 [°] |
| Précision de répétition radiale +/- | 0.05 [mm] |
| Pression de service | 1 ... 6 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 8.1 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Bride de raccordement au robot
- diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Entraînement
- vérin simple effet pneumatique
- seuil de déclenchement réglable via la pression de service
- avec ressort intégré
- Transmission de force
- directe et sans pertes via la surface du piston
- Interrupteur différentiel de pression
- détection indirecte de surcharge
- Capteurs
- un détecteur de proximité inductif génère un signal de détection de décharge
- déclenche automatiquement un arrêt d‘urgence de la machine
- détecteur de proximité inductif compris dans la livraison d‘un Ø 8 mm avec raccord de câbles M8x1
- Bride de raccordement
- Détection de surcharge
- dans la direction Z avec une course atteignant 28 mm
- dans la direction horizontale jusqu‘à 12.5°
- torsion autour de l‘axe Z 360°