Mâchoire de préhension fixe


  • Une seule mâchoire de préhension en mouvement
  • La deuxième mâchoire de la pince sert de butée
Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000
pneumatique
Course par mors
2 mm - 45 mm
Force de préhension
140 N - 26950 N
Longueur du mors de préhension
60 mm - 400 mm
Cycles sans entretien max.
30 millions
Classe de salle propre
5 / 6
Classe IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Poids
0.081 kg - 50 kg
Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000AL
pneumatique
Course par mors
2.5 mm - 25 mm
Force de préhension
85 N - 4710 N
Longueur du mors de préhension
55 mm - 225 mm
Cycles sans entretien max.
15 millions
Classe de salle propre
4
Classe IP
IP40
Poids
0.078 kg - 7.5 kg
Pinces parallèles deux mors
Série MGP800
pneumatique
Course par mors
1 mm - 12 mm
Force de préhension
6 N - 400 N
Longueur du mors de préhension
20 mm - 110 mm
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe de salle propre
6
Classe IP
IP40
Poids
0.008 kg - 0.46 kg
Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000
pneumatique
Course par mors
20 mm - 200 mm
Force de préhension
150 N - 3400 N
Longueur du mors de préhension
150 mm - 400 mm
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe IP
IP40 / IP54
Poids
0.33 kg - 24 kg
Pince parallèles deux mors grande course
Série GPH8000
pneumatique
Course par mors
60 mm - 220 mm
Force de préhension
900 N - 3300 N
Longueur du mors de préhension
450 mm - 900 mm
Cycles sans entretien max.
5 millions
Classe IP
IP54
Poids
5.7 kg - 51 kg
Pinces radiales deux mors
Série GK
pneumatique
Course par mors
90 °
Force de préhension
70 N - 4250 N
Longueur du mors de préhension
75 mm - 125 mm
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe IP
IP20
Poids
0.096 kg - 4.1 kg
  • Pour aligner contre une butée fixe pour une position définie de la pièce à usiner.
  • Minimisation des contours perturbateurs dans les espaces restreints.