GS65-B

Griffe de montage pour joint torique extérieur
Série GS

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Course des mors d’expansion réglage
    Prévient la dilatation du joint torique et garantit une qualité de production constante
  • Détection par capteur magnétique
    La détection des positions finales permet des cycles plus courts et une commande permanente
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Données techniques
Ecartement par mors réglable min.3 [mm]
Ecartement par mors réglable max.6 [mm]
Course des mors racleurs5 [mm]
Force d´écartement300 [N]
Diam. Min. de joint torique recommandé4 [mm]
Diam. Max. de joint torique recommandé60 [mm]
Nombre de mors6 [Nombre]
Temps de fermeture0.05 [s]
Temps d'ouverture0.05 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
ApprobationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP30
Poids0.53 [kg]
Avantages en détail
  1. Mors racleur
    pour le montage du joint sur l´arbre
  2. Réglage de la course
    réglage de l´ouverture des mors de préhension
  3. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  4. Entraînement
    2 Vérins simple effet avec ressort de rappel
  5. Transmission de force
    direct par cône
  6. Fixation et positionnement
    axial à l´embase de la griffe
  7. Rainure de détection
    support pour détecteur magnétique
  8. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  9. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension