MCPS0701A-LP

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR044.. / MSA (boule miniature)7R0442montrer une variante
Bosch RexrothR044.. / MSA (boule miniature)7R0444montrer une variante
HepcoMotionMLG7MLG..Cmontrer une variante
HepcoMotionMLG7MLG..Lmontrer une variante
HepcoMotionMLG7MLG..Nmontrer une variante
HepcoMotionMLGB7MLGB..Cmontrer une variante
HepcoMotionMLGB7MLGB..Lmontrer une variante
HepcoMotionMLGB7MLGB..Nmontrer une variante
IKOLWL7LWL..Bmontrer une variante
IKOLWL7LWL..Nmontrer une variante
IKOLWL7LWLC..Bmontrer une variante
IKOLWL7LWLC..Nmontrer une variante
IKOLWL7LWLG..Bmontrer une variante
IKOLWL7LWLG..Nmontrer une variante
IKOML7MLmontrer une variante
IKOML7MLCmontrer une variante
IKOML7MLGmontrer une variante
INATKDM(KUEM)7KWEMmontrer une variante
INATKDM(KUEM)7KWEM..-Cmontrer une variante
INATKDM(KUEM)7KWEM..-Lmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBMmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSNmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBZmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SECBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBMmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBNmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBZmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEZBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SSZSBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZCBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZLBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZMBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZNBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZSBmontrer une variante
NSKPU(P1U)7PAU..ARmontrer une variante
THKRSR7RSR..Mmontrer une variante
THKRSR7RSR..Nmontrer une variante
THKRSR7RSR..ZMmontrer une variante
HIWINMGN7MGN..Cmontrer une variante
HIWINMGN7MGN..Hmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien80 [N]
Pression de service4 ... 6.5 [bar]
Connexion PLUS possibleOui
Force de maintien Connexion PLUS150 [N]
Pression de service nominal4 [bar]
Précision de positionnement +/-0,05 [mm]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.08 [kg]
Fonctionserrage
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Sens du montagede face
longueur max. serrage52.5
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  7. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier