MK2005AK

Elément de serrage
Série MK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1622 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1623 (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1631 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1632 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1653 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1661 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1662 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1665 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (boule)20R1666 (SKS)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..Umontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..SAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..SUmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien1000 [N]
Pression de service2 ... 6.5 [bar]
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal6 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.02 [s]
Temps de fermeture0.01 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-16
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.33 [kg]
Fonctionserrage
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Sens du montagede face
Volume du vérin par cycle8 [cm³]
longueur max. serrage39
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur