MKS2505A-LP

Elément de serrage
Série MKS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR16…IMS (bille avec système de mesure)25R1622..IMS..montrer une variante
Bosch RexrothR16…IMS (bille avec système de mesure)25R1623..IMS..montrer une variante
Bosch RexrothR16…IMS (bille avec système de mesure)25R1651..IMS..montrer une variante
Bosch RexrothR16…IMS (bille avec système de mesure)25R1653..IMS..montrer une variante
Bosch RexrothR16…IMS (bille avec système de mesure)25R1621..IMS..montrer une variante
Bosch RexrothR16…IMS (bille avec système de mesure)25R1624..IMS..montrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien550 [N]
Pression de service4 ... 6.5 [bar]
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal6 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.02 [s]
Temps de fermeture0.015 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-16
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.4 [kg]
Fonctionserrage
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle9 [cm³]
longueur max. serrage56
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression