MKS2701B

Elément de serrage
Série MKS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NBSGW27SGW..TEmontrer une variante
NSKLW(L1W)27LAW...ELZmontrer une variante
THKHRW27HRW..CAmontrer une variante
THKHRW27HRW..CAMmontrer une variante
THKHRW27HRW..CRmontrer une variante
THKHRW27HRW..CRMmontrer une variante
THKSHW27SHW..CAmontrer une variante
THKSHW27SHW..CRmontrer une variante
NSKLW(L1W)27LAA...ELZmontrer une variante
HIWINWE(QW)27QWH..CAmontrer une variante
HIWINWE(QW)27WEH..CAmontrer une variante
HIWINWE(QW)27WEW..CCmontrer une variante
HIWINWE(QW)27QWW..CCmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien600 [N]
Pression de service5.5 ... 6.5 [bar]
Connexion PLUS possibleNon
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.02 [s]
Temps de fermeture0.015 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-16
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.44 [kg]
Fonctionserrage
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle9 [cm³]
longueur max. serrage65
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression