ZKXE202-S-AR3-D-SN-8

Éjecteur à vide
Série ZKM / ZKX

  • Performant
    • Débit volumétrique : 23 l/min - 135 l/min
    • Consommation d’air : 21 l/min - 88 l/min
    • Niveau de vide max. : -92 kPa
  • Compact et modulaire
    Le système est extensible jusqu’à 8 unités et offre une flexibilité maximale. Un filtre intégré à fonction autonettoyante permet de réduire l’entretien et de gagner en efficacité.
Niveau de vide max.-92 [kPa]
Débit volumétrique62 [l/min]
Fonction d’économie d’airOui
Vanne de régulation de l’airOui
Vanne de régulation du soufflageOui
Sortie de commutationNPN
Interrupteur à vide numériqueOui
Pression de service max.7 [bar]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.21 [kg]