ZPS20-1B20-SS-H19

Éjecteur à vide
Série ZPS

  • Performant
    • Débit volumétrique : 171 l/min - 175 l/min
    • Consommation d’air : 197 l/min - 350 l/min
    • Niveau de vide max. : -87 kPa
  • Parfaitement adapté au secteur alimentaire
    Cette solution est idéale pour les applications nécessitant un débit volumétrique élevé et un faible niveau de vide. Elle permet de manipuler des pièces sensibles avec une pression minimale.
Niveau de vide max.-65 [kPa]
Débit volumétrique174 [l/min]
Consommation d’air à 4 bar283 [l/min]
Matériau du boîtierAcier inoxydable
SilencieuxNon
Niveau sonore max.72 [dB]
Pression de service max.7 [bar]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.22 [kg]