ZGM40X500-31-FL3

Système de préhension par le vide
Série ZGM
- Dimensions : 16x60 mm - 50x600 mm
- Performant
- Débit volumétrique : 41 l/min - 724 l/min
- Consommation d’air : 32 l/min - 208 l/min
- Niveau de vide max. : -92 kPa
- Compatible avec la mousse en EPDM et les Magic Cups
- Possibilité d’extension modulaire du système de préhension par le vide
Données techniques
| Dimensions | 40x500 [mm] |
| Niveau de vide max. | -92 [kPa] |
| Débit volumétrique | 341 [l/min] |
| Consommation d’air à 4 bar | 152 [l/min] |
| Elément d'étanchéité | Tapis en mousse dense |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 20 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Ovale |
| Type de vanne du préhenseur de surface | Résistance à l’écoulement |
| Vanne de régulation de l’air | Non |
| Vanne de régulation du soufflage | Non |
| Électrovanne | Non |
| Clapet anti-retour | Non |
| Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
| Type de cartouche à vide | ZVC303 |
| Nombre de cartouches à vide | 1 |
| Nombre d'étages de la cartouche à vide | 3 |
| Connexion pneumatique | G1/8" intérieur |
| Nombre de raccords d'air comprimé | 2 |
| Interrupteur à vide numérique | Non |
| Propriété de fuite de la pièce | perméable à l'air |
| plaque d'aspiration interchangeable | Non |
| Filtre à vide | Oui |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.87 [kg] |