MILES1510-223155-A

Robot mobile autonome
Série Miles

  • Un système complet harmonisé intégrant matériel, logiciel et service
    L’ARM de Zimmer Group est fourni avec un service complet. De la simulation et de l’analyse des flux de marchandises pour la navigation jusqu’à la gestion de flotte entièrement automatisée, y compris la connexion à votre système ERP. Le système est installé chez vous et votre personnel d’exploitation reçoit une formation complète. Afin de sécuriser vos flux logistiques, notre service se tient par la suite à votre disposition à tout moment.
  • Des concepts et structures sur mesure
    Pour répondre aux différentes exigences de l’intralogistique, il faut des solutions d’automatisation plus flexibles. Nous vous accompagnons en vous proposant des possibilités de montage modulaire de l’AMR et en tenant compte des besoins individuels de votre entreprise.
  • Longue durée de vie et gestion intelligente des batteries
    Pour garantir un fonctionnement avec le moins d’interruptions possible, nos ARM sont fournis avec une technologie de batterie de pointe de façon à garantir un temps de conduite de 10 heures. Par ailleurs, le temps de charge peut être inférieur à deux heures, pour passer de 0 à 100 %.
Équipement/Options
  • Intégration dans le système ERP
  • Conforme à la norme VDA 5050 et Natural Navigation
  • Chargement par induction
  • Jusqu'à 1.500 kg de capacité de charge
  • Sécurité basée sur la technologie Sick
  • 2 h de temps de charge
  • Interface utilisateur conviviale
  • Jusqu'à 10 h d'autonomie
  • Vitesse de déplacement jusqu'à 1,5 m/s
  • Un service complet
  • Mise en service
  • Intégration complète dans l'ensemble du processus de production
  • Batterie longue durée avec tension de bord de 48 V
  • Planification du hall et de la flotte AMR par simulation
  • IP44 (sur demande IP54)
Type de châssisEntraînement différentiel
Vitesse max.1.5 [m/s]
Capacité de charge du véhicule de base1500 [kg]
Navigationsur le laser
Durée de validité10 [h]
Processus de chargementpar induction
Logiciel de navigationNavitec Navitrol
Temps de charge de 0 à 1002 [h]
Longueur du véhicule de base1530 [mm]
Largeur Véhicule de base910 [mm]
Hauteur du véhicule de base293 [mm]
Interface de communicationVDA 5050
Véhicule de base avec dispositif de levage
Robot mobile autonome
Détails
Station de charge inductive
Station de charge manuelle