LBPS2514DS2-A

Elément de serrage et de freinage
Série LBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par le haut - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | montrer une variante |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | montrer une variante |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | montrer une variante |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | montrer une variante |
| CPC | ERC | 25 | ERC-ML | montrer une variante |
| CPC | ERC | 25 | ERC-MN | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 750 [N] |
| Pression de service | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,05 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.045 [s] |
| Temps de fermeture | 0.015 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.42 [kg] |
| Fonction | serrage et freinage |
| Sens du montage | de face |
| Volume du vérin par cycle | 5 [cm³] |
| longueur max. serrage | 86 |
| Type de raccordement | Réflexion en haut |
Avantages en détail

- Glissière profilée
- disponible pour toutes les glissières profilées courantes
- Mécanisme à clavette
- Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
- Mors de serrage et de freinage
- sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
- boîtier étroit
- Piston pneumatique
- le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
- Accumulateur d’énergie à ressort
- pour fermer l’unité de serrage sans pression