MCPS1514L

Elément de serrage
Série MCPS

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NTN-SNRLGM15LGMX..BNmontrer une variante
NTN-SNRLGM15LGMX..BLmontrer une variante
NTN-SNRLGM15LGMC..BNmontrer une variante
NTN-SNRLGM15LGMC..BLmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien280 [N]
Pression de service5.5 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleOui
Force de maintien Connexion PLUS360 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,05 [mm]
Temps d'ouverture0.01 [s]
Temps de fermeture0.015 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.11 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle2 [cm³]
longueur max. serrage52.5
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée miniature
    • disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    • Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    • le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    • pour fermer l’unité de serrage sans pression
  7. Galet de coulisseau
    • pour montage flottant du palier