ADP-80-000009-A

Comfort APPs
- Adaptation de notre technique de manutention et de l’écosystème MATCH - end-of-arm à plusieurs robots
- Contrôle total directement sur le Teach Pendant
- Commande manuelle et fonctions de programmation prédéfinies
- La pince est configurée à l’aide du logiciel HMI sur un ordinateur portable
- Ce logiciel est compatible avec le robot industriel Fanuc
Données techniques
| Commande | IO-Link |
| Série de robots | Séries industrielles |
| Description | Comfort App pour Fanuc Industry GuideZ utilisable sur ordinateur portable |
| Contrôleur de robot | R-30iB Plus |
| Fabricant de robot | FANUC |
| Modèle | Comfort App |
| Inclus dans SCM | Non |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Configuration de la pince le | Ordinateur portable |
Description / Schéma de connexion
Description:
IO-Link
- SCM-C Indépendant du fabricant (SCM-C correspondant : SCM-C-00-00-A)
- SCM-F LWR50F-09-03-A (compatible uniquement avec ADP-80-00024-A)
- Comfort App – Configuration de la pince sur l’ordinateur portable – ADP-80-000009-A (Robot industriel)
- Comfort App – Configuration de la pince sur l’ordinateur portable – ADP-80-0000024-A (compatible avec robot CRX - SCM-C/-F)
- HMI Zimmer Group (programme pour PC Windows)
I/O
- Comfort App – Configuration de la pince sur le robot – ADP-80-000025-A
Schéma de connexion: