XYR1080

Fin de série
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Équilibrages d'axe
Série XYR1000

Données personnelles
Message
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 80
Course plan X/Y +/-5 [mm]
Force de maintien centrée450 [N]
Force de maintien excentrée200 [N]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Moment d’inertie82.5 [kgcm²]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids3 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Variante de détection
Accessoires
Détails
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
  1. Détection du piston
    par capteur magnétique disponible en accessoire
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 gconstruction compacte
  3. Force d´équilibrage
    reglage par vis de reglage
  4. Reglage de la course
    reglable en continu (taille de fabrication 1063)
  5. Verrouillage
    central par piston conique
  6. Verrouillqge excentré
    par piston pneumatique et surface de friction
  7. Guidage linéaire
    pour la reprise des forces et moments
  8. Plaque d´équilibrqge
    pour l´équilibrqge des positions sur X et Y