HF125-002-010

Broche motorisée
Série HF125-002
- Puissance nominale S1 : 12 kW
- Couple nominal S1 : 9 Nm
- Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- Refroidissement par liquide
- Changement automatique d'outil
- Codeur (sécurité intégrée)
- passage intégré pour les câbles
- Interface d'échange pour robots
- IO-Link ready
Équipement
Surveillance de la vitesse de rotation
Nettoyage par cône de l’interface outils
Joint à labyrinthe
Air de barrage
Connexions commandables
Surveillance logement de l’outil
Réglable par vecteur/Guidage arrière
Changement d’outil automatique
Options
Interface pour groupes
Accéléromètre
Unité de changement pour robot
Équipement/Options
IO-Link
Données techniques
| Puissance nominale S1 | 12 [kW] |
| Couple nominal S1 | 9.0 [Nm] |
| Vitesse de rotation maximale | 24000 [1/min] |
| Interface outils | HSK-F63 |
| Encodeur | 1Vss 256 |
| Courant nominal S1 | 25 [A] |
| Technologie de moteur | Asynchrone |
| Nombre de pôles | 4 |
| Unité de desserrage | pneumatique |
| Refroidissement | Liquide |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 18 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger