Connexion

Pinces parallèles deux mors
Série GP100

"L’application précise"

  • Mors de préhension 20 % plus longs que des mors similaires
    Guidage à billes à jeu réduit, intégré dans un boîtier en acier, pour une précision maximale
  • Force de préhension quasi constante pour différentes longueurs de mors de préhension
    Permet de couvrir une grande diversité de variantes avec une seule pince
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
  1. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  3. Guidage à billes
    à frottements réduits par guidage à billes force de préhension quasi-constante pour différentes longueurs de mors
  4. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  5. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  8. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces