Protection contre les explosions selon Atex

- Un processus sécurisé garanti
- Toutes les séries sont personnalisables
Description de l'application
- Protéger les personnes, les installations et l'environnement en évitant les sources d'inflammation efficaces et en concevant de manière sûre les appareils et les systèmes de protection dans les zones à risque d'explosion.
- Garantir un fonctionnement sûr dans les zones présentant des atmosphères explosives (par ex. dues à des gaz, des vapeurs ou des poussières) conformément aux exigences des directives ATEX.
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger